Kit bornier Orion plus rails DIN réglables l 600 mm FL502A
EAN
3250610671863
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules28
Dimensions
-
Profondeur produit installé30 mm
-
Hauteur produit installé30 mm
-
Longueur420 mm
-
Largeur produit installé420 mm
Matières
-
Matièreacier
Standards
-
HomologationsCE
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL502A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL502A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation