Diffusion de rail support,orion plus, 500mm,système C FL462A
EAN
3250610671788
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé15 mm
-
Hauteur produit installé450 mm
-
Longueur45 mm
-
Largeur produit installé45 mm
Matières
-
Couleurmétallique
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfaceGalvanisé
Standards
-
HomologationsCE
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL462A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL462A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation