Diffusion de rail support,orion plus, 350mm,système C FL461A
EAN
3250610671771
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé15 mm
-
Hauteur produit installé300 mm
-
Longueur45 mm
-
Largeur produit installé45 mm
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL461A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL461A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation