Plaque de montage,orion.plus,1185x745x6mm, isolée FL433A
EAN
3250610671726
Conditionnement
2 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé6 mm
-
Hauteur produit installé1185 mm
-
Largeur produit installé745 mm
Matières
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL433A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL433A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation