![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Plaque de montage,orion.plus,735x445x6mm, isolée FL428A
EAN
3250610671672
Conditionnement
2 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé6 mm
-
Hauteur produit installé735 mm
-
Largeur produit installé445 mm
Matières
-
CouleurRAL 7035
-
Matièrepolyester renforcé de fibres de verre
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL428A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL428A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation