Plaque de montage pleine orion plus p FL110A-209A tôle d'acier l 243 x h480mm FL407A
EAN
3250610671429
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé2 mm
-
Hauteur produit installé480 mm
-
Largeur produit installé243 mm
Standards
-
HomologationsCE
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL407A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FL407A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation