Porte,orion plus,opaque,1750x1100x300mm • FL364B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • orion plus
  • Coffrets et armoires étanches IP 65 en polyester
  • Armoires polyester porte pleine
  • FL364B
Image  FL364B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FL364B du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,1750x1100x300mm

FL364B

Image  FL364B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FL364B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,1750x1100x300mm FL364B

EAN
3250610672655
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • couvercle avec décharge de pression
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    138
Compatibilité
  • Approprié pour parafoudre
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimensions
  • Profondeur de montage
    300 mm
  • Profondeur produit installé
    300 mm
  • Profondeur interne
    300 mm
  • Hauteur produit installé
    1750 mm
  • Largeur produit installé
    1100 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1.5 mm
Porte, couvercle
  • Type de couvercle
    Avec découpe
  • Battant de porte
    unique
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Matière
    matière plastique
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Oui
Equipement
  • Nombre rangées
    3
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de clés
    2
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    0
  • Extension possible
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Préservation de la fonction
    -

Documents

  • Image produit

    Image FL364B | Hager Afrique

    Image produit FL364B

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FL364B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL364B

    PDF
    707 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL364B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL364B du

    RoHS declaration FL364B (english)

    PDF
    103 KB
    Image Certificat RoHS pour FL364B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL364B du

    REACH declaration FL364B (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FL300B - Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,550x600x300mm
    FL300B
    Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 550x600x300mm
  • 2
    FL305B - Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,550x850x300mm
    FL305B
    Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 550x850x300mm
  • 3
    FL310B - Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,550x1100x300mm
    FL310B
    Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 550x1100x300mm
  • 4
    FL301B - Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,850x600x300mm
    FL301B
    Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 850x600x300mm
  • 5
    FL306B - Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,850x850x300mm
    FL306B
    Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 850x850x300mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group