Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,850x600x300mm FL301B
EAN
3250610672365
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
couvercle avec décharge de pressionNon
Modèle
-
Nombre de modules23
Compatibilité
-
Approprié pour parafoudreNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal630 A
Dimensions
-
Profondeur de montage300 mm
-
Profondeur produit installé300 mm
-
Profondeur interne300 mm
-
Hauteur produit installé850 mm
-
Largeur produit installé600 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1.5 mm
Porte, couvercle
-
Type de couvercleAvec découpe
-
Battant de porteunique
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
Matières
-
Couleurgris clair
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurOui
Equipement
-
Nombre rangées5
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre de clés1
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride0
-
Extension possibleOui
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FL301B
PDF707 KB -
Document PEP
Profil Environnemental Produit pour FL301B
PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
PDF3 MB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL301B du
RoHS declaration FL301B (english)
PDF103 KBCertificat RoHS pour FL301B du
REACH declaration FL301B (english)
PDF33 KB
Plus de documentation