Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 65 h 1750mm l 850mm p 300mm FL354B
EAN
3250610672600
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
couvercle avec décharge de pressionNon
Modèle
-
Nombre de modules111
Compatibilité
-
Approprié pour parafoudreNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal630 A
Dimensions
-
Profondeur de montage300 mm
-
Profondeur produit installé300 mm
-
Profondeur interne300 mm
-
Hauteur produit installé1750 mm
-
Largeur produit installé850 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2 mm
Porte, couvercle
-
Epaisseur de la matière du couvercle2 mm
-
CadenassableOui
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Battant de porteunique
-
type de couverclecouvercle
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurgris clair
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurOui
Equipement
-
Nombre rangées3
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre de clés2
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride0
-
Extension possibleNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FL354B
PDF707 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL354B du
RoHS declaration FL354B (english)
PDF103 KBCertificat RoHS pour FL354B du
REACH declaration FL354B (english)
PDF32 KB
Plus de documentation