Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 65 h 1200mm l 850mm p 300mm FL327B
EAN
3250610672495
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationMontage mural
Fonctions
-
couvercle avec décharge de pressionNon
Modèle
-
Nombre de modules259
Compatibilité
-
Approprié pour parafoudreNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal630 A
Dimensions
-
Profondeur de montage300 mm
-
Profondeur produit installé300 mm
-
Profondeur interne300 mm
-
Hauteur produit installé1200 mm
-
Largeur produit installé850 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2 mm
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteSerrure à barillet
-
CadenassableOui
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Battant de porteunique
-
type de couverclecouvercle
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
CouleurRAL 7035
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièrepolyester renforcé de fibres de verre
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurOui
Configuration
-
Type d'armoireArmoire murale
Equipement
-
Nombre rangées7
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre de clés2
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride0
-
Extension possibleNon
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK08
-
Indice de protection IPIP65
-
Classe de protectionclasse II
-
Essai fil incandescentselon EN 60695-2-11: 750°C
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FL327B
PDF707 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL327B du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation