Porte,orion plus,vitrée,650x500x250mm • FL271B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Enveloppes
          • orion plus
          • Coffrets et armoires étanches IP 65 en polyester
          • Coffrets polyester porte transparente
          • FL271B
          Image  FL271B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FL271B du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Porte,orion plus,vitrée,polyester,CL2,pour coffret,650x500x250mm

          FL271B

          Image  FL271B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FL271B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Porte,orion plus,vitrée,polyester,CL2,pour coffret,650x500x250mm FL271B

          EAN
          3250610670958
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Fonctions
          • couvercle avec décharge de pression
            Non
          Modèle
          • Nombre de modules
            96
          Compatibilité
          • Approprié pour parafoudre
            Non
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            630 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            250 mm
          • Profondeur interne
            250 mm
          • Hauteur produit installé
            650 mm
          • Largeur produit installé
            500 mm
          • Epaisseur du matériau des parois latérales
            3 mm
          Porte, couvercle
          • Cadenassable
            Oui
          • Nombre de serrure de la porte
            2
          • Type de couvercle
            fermé (plein)
          • Battant de porte
            unique
          • Couvercle/porte transparent(e)
            Oui
          Matières
          • Couleur
            gris clair  
          • Type de traitement de surface
            non traitée
          Installation, montage
          • Adapté à un usage extérieur
            Oui
          Equipement
          • Nombre rangées
            4
          • Nombre de clés
            2
          • Nombre de rails
            4
          • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
            0
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui

          Documents

          • Image produit

            Image FL271B | Hager Afrique

            Image produit FL271B

          • Mode d'emploi

            Image Notice d'instruction pour FL271B | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour FL271B

            6L488400_6 (Orion Plus)

            PDF
            13 MB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour FL271B | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FL271B

            Declaration

            PDF
            818 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour FL271B | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FL271B

            Declaration

            PDF
            195 KB
          • Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour FL271B | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour FL271B

            PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)

            PDF
            3 MB
            Image Profil Environnemental Produit pour FL271B | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour FL271B

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)

            PDF
            25 MB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour FL271B du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour FL271B du

            RoHS declaration FL271B (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour FL271B du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour FL271B du

            REACH declaration FL271B (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            FL254B - Porte,orion plus,vitrée,polyester,CL2,pour coffret,350x300x160mm
            FL254B
            Porte, orion plus, vitrée, polyester, CL2, pour coffret, 350x300x160mm
          • 2
            FL259B - Porte,orion plus,vitrée,polyester,CL2,pour coffret,500x300x200mm
            FL259B
            Porte, orion plus, vitrée, polyester, CL2, pour coffret, 500x300x200mm
          • 3
            FL263B - Porte,orion plus,vitrée,polyester,CL2,pour coffret,500x400x200mm
            FL263B
            Porte, orion plus, vitrée, polyester, CL2, pour coffret, 500x400x200mm
          • 4
            FL266B - Porte,orion plus,vitrée,polyester,CL2,pour coffret,650x400x200mm
            FL266B
            Porte, orion plus, vitrée, polyester, CL2, pour coffret, 650x400x200mm
          • 5
            FL279B - Porte,orion plus,vitrée,polyester,CL2,pour coffret,800x600x300mm
            FL279B
            Porte, orion plus, vitrée, polyester, CL2, pour coffret, 800x600x300mm

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group