Porte,orion plus,vitrée,650x400x200mm • FL266B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • orion plus
  • Coffrets et armoires étanches IP 65 en polyester
  • Coffrets polyester porte transparente
  • FL266B

Porte,orion plus,vitrée,polyester,CL2,pour coffret,650x400x200mm

FL266B

Image  FL266B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Porte,orion plus,vitrée,polyester,CL2,pour coffret,650x400x200mm FL266B

EAN
3250610670941
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • couvercle avec décharge de pression
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    72
Compatibilité
  • Approprié pour parafoudre
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    200 mm
  • Profondeur interne
    200 mm
  • Hauteur produit installé
    650 mm
  • Largeur produit installé
    400 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    3 mm
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
  • Nombre de serrure de la porte
    2
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Battant de porte
    unique
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Oui
Equipement
  • Nombre rangées
    4
  • Nombre de clés
    2
  • Nombre de rails
    4
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    0
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image FL266B | Hager Afrique

    Image produit FL266B

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour FL266B | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FL266B

    6L488400_6 (Orion Plus)

    PDF
    13 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FL266B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL266B

    Declaration

    PDF
    818 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FL266B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL266B

    Declaration

    PDF
    195 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour FL266B | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour FL266B

    PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)

    PDF
    3 MB
    Image Profil Environnemental Produit pour FL266B | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour FL266B

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)

    PDF
    25 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL266B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL266B du

    RoHS declaration FL266B (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL266B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL266B du

    REACH declaration FL266B (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FL254B - Porte,orion plus,vitrée,polyester,CL2,pour coffret,350x300x160mm
    FL254B
    Porte, orion plus, vitrée, polyester, CL2, pour coffret, 350x300x160mm
  • 2
    FL259B - Porte,orion plus,vitrée,polyester,CL2,pour coffret,500x300x200mm
    FL259B
    Porte, orion plus, vitrée, polyester, CL2, pour coffret, 500x300x200mm
  • 3
    FL263B - Porte,orion plus,vitrée,polyester,CL2,pour coffret,500x400x200mm
    FL263B
    Porte, orion plus, vitrée, polyester, CL2, pour coffret, 500x400x200mm
  • 4
    FL271B - Porte,orion plus,vitrée,polyester,CL2,pour coffret,650x500x250mm
    FL271B
    Porte, orion plus, vitrée, polyester, CL2, pour coffret, 650x500x250mm
  • 5
    FL279B - Porte,orion plus,vitrée,polyester,CL2,pour coffret,800x600x300mm
    FL279B
    Porte, orion plus, vitrée, polyester, CL2, pour coffret, 800x600x300mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group