Grille de ventilation Quadro+ IP54 h 325mm l 325mm p 33mm FL226Z
EAN
3250619272269
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé33 mm
-
Hauteur produit installé325 mm
-
Largeur produit installé325 mm
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP54
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL226Z du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL226Z du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation