Grille de ventilation IP54 h 150mm l 150mm p 28mm FL220Z
EAN
3250619272207
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationserrage
Dimensions
-
Profondeur produit installé28 mm
-
Hauteur produit installé150 mm
-
Largeur produit installé150 mm
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP54
-
Classe de protectionclasse II
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FL220Z
Declaration
PDF209 KBDéclaration UE de conformité pour FL220Z
Declaration
PDF140 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL220Z du
RoHS declaration FL220Z (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL220Z du
REACH declaration FL220Z (english)
PDF32 KB
Plus de documentation