![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Ventilateur IP54 230VAC 190m3/h h 250mm l 250mm RAL 7035 FL214Z
EAN
3250619272146
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé121 mm
-
Hauteur produit installé250 mm
-
Largeur produit installé250 mm
Matières
-
CouleurRAL 7035
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FL214Z
Declaration
PDF140 KBDéclaration UE de conformité pour FL214Z
Declaration
PDF209 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL214Z du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL214Z du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation