Ventil.IP54 230VAC 115m3/h • FL212Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • quadro+
  • Accessoires pour quadro+
  • Ventilateurs
  • FL212Z

Ventilateur IP54 230VAC 115m3/h h 250mm l 250mm RAL 7035

FL212Z

  • Distribution d'énergie

Ventilateur IP54 230VAC 115m3/h h 250mm l 250mm RAL 7035 FL212Z

EAN
3250619272122
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    113 mm
  • Hauteur produit installé
    250 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image FL212Z | Hager Afrique

    Image produit FL212Z

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FL212Z | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL212Z

    Declaration

    PDF
    209 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FL212Z | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL212Z

    Declaration

    PDF
    140 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL212Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL212Z du

    REACH declaration FL212Z (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL212Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL212Z du

    RoHS declaration FL212Z (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    2
  • 1
    FL214Z - Ventilateur IP54 230VAC 190m3/h h 250mm l 250mm RAL 7035
    FL214Z
    Ventilateur IP54 230VAC 190m3/h h 250mm l 250mm RAL 7035
  • 2
    FL216Z - Ventilateur IP54 230VAC 520m3/h h 325mm l 325mm RAL 7035
    FL216Z
    Ventilateur IP54 230VAC 520m3/h h 325mm l 325mm RAL 7035

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group