Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 950mm l 600mm p 300mm FL126A
EAN
3250610674123
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
couvercle avec décharge de pressionNon
Modèle
-
Nombre de modules156
Compatibilité
-
Approprié pour parafoudreNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal630 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé300 mm
-
Profondeur interne295 mm
-
Hauteur produit installé950 mm
-
Largeur produit installé600 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2 mm
Porte, couvercle
-
Epaisseur de la matière du couvercle21.5 mm
-
CadenassableOui
-
Nombre de serrure de la porte2
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Battant de porteunique
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurgris clair
-
Matièreacier
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Equipement
-
Nombre rangées6
-
Nombre de clés2
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
-
Extension possibleOui
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FL126A
Instruction sheet
PDF32 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FL126A
EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24
PDF254 KBDéclaration UE de conformité pour FL126A
PDF260 KBDéclaration UE de conformité pour FL126A
PDF242 KBDéclaration UE de conformité pour FL126A
Declaration
PDF196 KBDéclaration UE de conformité pour FL126A
Declaration
PDF813 KBDéclaration UE de conformité pour FL126A
UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24
PDF259 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL126A du
RoHS declaration FL126A (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL126A du
REACH declaration FL126A (english)
PDF33 KB
Plus de documentation