Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 650mm l 400mm p 200mm FL117A
EAN
3250610670514
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
couvercle avec décharge de pressionNon
Modèle
-
Nombre de modules64
Compatibilité
-
Approprié pour parafoudreNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal630 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé200 mm
-
Profondeur interne200 mm
-
Hauteur produit installé650 mm
-
Largeur produit installé400 mm
-
Largeur dans les unités de division16
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2 mm
Porte, couvercle
-
CadenassableOui
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Battant de porteunique
-
type de couverclecouvercle
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Configuration
-
Type d'armoireArmoire murale
Equipement
-
Nombre rangées4
-
Nombre de travée de large0
-
Nombre de clés2
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
-
Extension possibleOui
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK10
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FL117A
PDF32 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FL117A
Declaration
PDF813 KBDéclaration UE de conformité pour FL117A
Declaration
PDF196 KBDéclaration UE de conformité pour FL117A
PDF242 KBDéclaration UE de conformité pour FL117A
PDF260 KBDéclaration UE de conformité pour FL117A
PDF254 KBDéclaration UE de conformité pour FL117A
PDF259 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL117A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL117A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation