Porte,orion plus, opaque,500x500x200mm • FL113A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • orion plus
  • Coffrets étanches IP 65 métalliques
  • Coffrets métalliques porte pleine
  • FL113A

Porte, orion plus,opaque,métallique,CL1, pour coffret, 500X500X200mm

FL113A

  • Distribution d'énergie

Porte, orion plus,opaque,métallique,CL1, pour coffret, 500X500X200mm FL113A

EAN
3250610670491
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • couvercle avec décharge de pression
    Non
Compatibilité
  • Approprié pour parafoudre
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    200 mm
  • Profondeur interne
    200 mm
  • Hauteur produit installé
    500 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1.5 mm
Porte, couvercle
  • Epaisseur de la matière du couvercle
    21.5 mm
  • Cadenassable
    Oui
  • Type de couvercle
    Avec découpe
  • Battant de porte
    unique
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Matière
    acier
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Equipement
  • Nombre de clés
    1
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    2
  • Extension possible
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Préservation de la fonction
    -

Documents

  • Image produit

    Image FL113A | Hager Afrique

    Image produit FL113A

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour FL113A | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FL113A

    Instruction sheet

    PDF
    32 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL113A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL113A du

    REACH declaration FL113A (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL113A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL113A du

    RoHS declaration FL113A (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FL101A - Porte,orion plus,opaque,250x200x160mm, pour armoires métallique
    FL101A
    Porte, orion plus, opaque, 250x200x160mm, pour armoires métallique
  • 2
    FL102A - Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 300mm l 250mm p 160mm
    FL102A
    Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 300mm l 250mm p 160mm
  • 3
    FL103A - Porte, orion plus,opaque,métallique,CL1, pour coffret, 300x300x160mm
    FL103A
    Porte, orion plus, opaque, métallique, CL1, pour coffret, 300x300x160mm
  • 4
    FL104A - Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 350mm l 300mm p 160mm
    FL104A
    Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 350mm l 300mm p 160mm
  • 5
    FL105A - Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 350mm l 300mm p 200mm
    FL105A
    Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 350mm l 300mm p 200mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group