Coffret, NewVegaD, 1200x550x193mm,168mod • FD72AN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Coffrets de distribution
  • Coffrets vega D
  • vega D saillies coffrets de distribution IP41
  • Coffrets divisionnaires saillies partiellement équipés
  • FD72AN

Coffret NewVegaD, 1200x550x193mm,saillie 7 rangées 168modules,dont 2 à compléter

FD72AN

  • Distribution d'énergie

Coffret NewVegaD, 1200x550x193mm,saillie 7 rangées 168modules,dont 2 à compléter FD72AN

EAN
3250612548378
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Fonctions
  • couvercle avec décharge de pression
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    168
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    160 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    193 mm
  • Profondeur interne
    193 mm
  • Hauteur produit installé
    1200 mm
  • Largeur produit installé
    550 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1 mm
Porte, couvercle
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Type de couvercle
    Avec découpe
  • Battant de porte
    unique
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Equipement
  • Nombre rangées
    7
  • Nombre de rails
    5
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    2
  • Extension possible
    Oui
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Préservation de la fonction
    -

Documents

  • Image produit

    Image FD72AN | Hager Afrique

    Image produit FD72AN

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour FD72AN | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FD72AN

    PDF
    7 MB
  • Manuel d'installation

    Image Manuel d'installation pour FD72AN | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour FD72AN

    PDF
    10 MB
    Image Manuel d'installation pour FD72AN | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour FD72AN

    PDF
    11 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FD72AN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FD72AN

    Declaration

    PDF
    190 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FD72AN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FD72AN du

    RoHS declaration FD72AN (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FD72AN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FD72AN du

    REACH declaration FD72AN (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Pièce de rechange

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FD22AN - Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm,saillie 2 rangées 48 modules, à compléter
    FD22AN
    Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm, saillie 2 rangées 48 modules, à compléter
  • 2
    FD32AN - Coffret, NewVegaD, 600x550x193mm,saillie 3 rangées 72modules, dont 2 à compléter
    FD32AN
    Coffret, NewVegaD, 600x550x193mm, saillie 3 rangées 72modules, dont 2 à compléter
  • 3
    FD42AN - Coffret, NewVegaD, 750x550x193mm,saillie 4 rangées 96modules, dont 2 à compléter
    FD42AN
    Coffret, NewVegaD, 750x550x193mm, saillie 4 rangées 96modules, dont 2 à compléter
  • 4
    FD52AN - Coffret NewVegaD, 900x550x193mm,saillie 5 rangées 120modules, dont 2 à compléter
    FD52AN
    Coffret NewVegaD, 900x550x193mm, saillie 5 rangées 120modules, dont 2 à compléter
  • 5
    FD62AN - Coffret NewVegaD, 1050x550x193mm,saillie 6 rangées 144modules,dont 2 à compléter
    FD62AN
    Coffret NewVegaD, 1050x550x193mm, saillie 6 rangées 144modules, dont 2 à compléter

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group