Coffret, NewVegaD, 1050x550x193mm,144mod • FD62AN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Coffrets de distribution
  • Coffrets vega D
  • vega D saillies coffrets de distribution IP41
  • Coffrets divisionnaires saillies partiellement équipés
  • FD62AN
Image  FD62AN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FD62AN du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Coffret NewVegaD, 1050x550x193mm,saillie 6 rangées 144modules,dont 2 à compléter

FD62AN

Image  FD62AN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FD62AN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Coffret NewVegaD, 1050x550x193mm,saillie 6 rangées 144modules,dont 2 à compléter FD62AN

EAN
3250612548361
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Fonctions
  • couvercle avec décharge de pression
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    144
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    160 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    193 mm
  • Profondeur interne
    193 mm
  • Hauteur produit installé
    1050 mm
  • Largeur produit installé
    550 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1 mm
Porte, couvercle
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Type de couvercle
    Avec découpe
  • Battant de porte
    unique
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Equipement
  • Nombre rangées
    6
  • Nombre de rails
    4
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    2
  • Extension possible
    Oui
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Préservation de la fonction
    -

Documents

  • Image produit

    Image FD62AN | Hager Afrique

    Image produit FD62AN

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour FD62AN | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FD62AN

    PDF
    7 MB
  • Manuel d'installation

    Image Manuel d'installation pour FD62AN | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour FD62AN

    PDF
    10 MB
    Image Manuel d'installation pour FD62AN | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour FD62AN

    PDF
    11 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FD62AN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FD62AN

    Declaration

    PDF
    190 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FD62AN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FD62AN du

    REACH declaration FD62AN (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FD62AN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FD62AN du

    RoHS declaration FD62AN (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Pièce de rechange

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FD22AN - Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm,saillie 2 rangées 48 modules, à compléter
    FD22AN
    Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm, saillie 2 rangées 48 modules, à compléter
  • 2
    FD32AN - Coffret, NewVegaD, 600x550x193mm,saillie 3 rangées 72modules, dont 2 à compléter
    FD32AN
    Coffret, NewVegaD, 600x550x193mm, saillie 3 rangées 72modules, dont 2 à compléter
  • 3
    FD42AN - Coffret, NewVegaD, 750x550x193mm,saillie 4 rangées 96modules, dont 2 à compléter
    FD42AN
    Coffret, NewVegaD, 750x550x193mm, saillie 4 rangées 96modules, dont 2 à compléter
  • 4
    FD52AN - Coffret NewVegaD, 900x550x193mm,saillie 5 rangées 120modules, dont 2 à compléter
    FD52AN
    Coffret NewVegaD, 900x550x193mm, saillie 5 rangées 120modules, dont 2 à compléter
  • 5
    FD72AN - Coffret NewVegaD, 1200x550x193mm,saillie 7 rangées 168modules,dont 2 à compléter
    FD72AN
    Coffret NewVegaD, 1200x550x193mm, saillie 7 rangées 168modules, dont 2 à compléter

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group