Kit panneaux tête et socle Quadro4 p260mm h150mm l620mm IP43 IK08 RAL7042 Gris FC456
EAN
3250612534562
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur de montage270 mm
-
Profondeur produit installé260 mm
-
Hauteur produit installé250 mm
-
Largeur produit installé620 mm
-
Largeur de montage620 mm
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Configuration
-
Type d'armoireSocle de raccordement
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour FC456
PDF4 MBNotice d'installation pour FC456
PDF6 MBNotice d'installation pour FC456
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FC456
Declaration
PDF395 KBDéclaration UE de conformité pour FC456
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour FC456
Declaration
PDF310 KBDéclaration UE de conformité pour FC456
Declaration
PDF707 KBDéclaration UE de conformité pour FC456
Declaration
PDF300 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FC456 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation