Kit panneaux tête et socle Quadro4 p260mm h150mm l370mm IP40 IK08 RAL7042 Gris FC445
EAN
3250612534456
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Adapté à un rangement de câblesOui
Dimensions
-
Profondeur de montage270 mm
-
Profondeur produit installé260 mm
-
Hauteur produit installé250 mm
-
Largeur produit installé370 mm
-
Profondeur de montage du boîtier260 mm
-
Largeur de montage370 mm
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Configuration
-
Type d'armoireSocle de raccordement
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FC445
PDF3 MB -
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour FC445
PDF4 MBNotice d'installation pour FC445
PDF6 MBNotice d'installation pour FC445
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FC445
Declaration
PDF395 KBDéclaration UE de conformité pour FC445
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour FC445
Declaration
PDF310 KBDéclaration UE de conformité pour FC445
Declaration
PDF707 KBDéclaration UE de conformité pour FC445
Declaration
PDF300 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FC445 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation