Kit de liaison entre enveloppes horizontal Quadro4 + supp plastrons h 600mm FC121
EAN
3250612531219
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé58 mm
-
Hauteur produit installé600 mm
-
Largeur produit installé76.3 mm
Matières
-
Matièreacier
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montageautre
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour FC121
PDF2 MBNotice d'installation pour FC121
PDF4 MBNotice d'installation pour FC121
PDF6 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FC121
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour FC121
Declaration
PDF395 KBDéclaration UE de conformité pour FC121
Declaration
PDF707 KBDéclaration UE de conformité pour FC121
Declaration
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour FC121
Declaration
PDF310 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour FC121
PDF449 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FC121 du
RoHS declaration FC121 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FC121 du
REACH declaration FC121 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation