Kit de liaison entre enveloppes horizontal Quadro4 + supp plastrons h 750mm FC122
EAN
3250612531226
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé58 mm
-
Hauteur produit installé750 mm
-
Largeur produit installé76.3 mm
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montageautre
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour FC122
PDF6 MBNotice d'installation pour FC122
PDF4 MBNotice d'installation pour FC122
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FC122
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour FC122
Declaration
PDF395 KBDéclaration UE de conformité pour FC122
Declaration
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour FC122
Declaration
PDF707 KBDéclaration UE de conformité pour FC122
Declaration
PDF310 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour FC122
PDF449 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FC122 du
REACH declaration FC122 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FC122 du
RoHS declaration FC122 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation