Jeu 2 côtés H1350 • FC016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Enveloppes
          • quadro4
          • quadro4, corps des coffrets et armoires
          • Côtés
          • FC016
          Recherches en cours
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          ProduitsAfficher

          Nos produits les plus consultés

          5
          1
          FC123 - Kit de liaison entre enveloppes horizontal Quadro4 + supp plastrons h 900mm
          FC123
          Kit de liaison entre enveloppes horizontal Quadro4 + supp plastrons h 900mm
          2
          FC016 - Jeu de 2 côtés Quadro4 p 260mm h 1350mm l 245.5mm RAL 9010 Blanc Paloma
          FC016
          Jeu de 2 côtés Quadro4 p 260mm h 1350mm l 245.5mm RAL 9010 Blanc Paloma
          3
          FC013 - Jeu de 2 côtés Quadro4 p 260mm h 950mm RAL 9010 Blanc Paloma
          FC013
          Jeu de 2 côtés Quadro4 p 260mm h 950mm RAL 9010 Blanc Paloma
          4
          FC122 - Kit de liaison entre enveloppes horizontal Quadro4 + supp plastrons h 750mm
          FC122
          Kit de liaison entre enveloppes horizontal Quadro4 + supp plastrons h 750mm
          5
          FC015 - Jeu de 2 côtés Quadro4 p 260mm h 1200mm l 245.5mm RAL 9010 Blanc Paloma
          FC015
          Jeu de 2 côtés Quadro4 p 260mm h 1200mm l 245.5mm RAL 9010 Blanc Paloma
          Image  FC016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FC016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Jeu de 2 côtés Quadro4 p 260mm h 1350mm l 245.5mm RAL 9010 Blanc Paloma

          FC016

          Image  FC016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FC016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Jeu de 2 côtés Quadro4 p 260mm h 1350mm l 245.5mm RAL 9010 Blanc Paloma FC016

          EAN
          3250612530168
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Dimensions
          • Profondeur de montage
            270 mm
          • Profondeur produit installé
            260 mm
          • Hauteur produit installé
            1350 mm
          • Largeur produit installé
            28 mm
          Matières
          • Couleur
            blanc paloma
          • Couleur
            blanc  
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          • Aspect de la surface
            brillant
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            non concerné
          Sécurité
          • Classe de protection
            classe I
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui

          Documents

          • Image produit

            Image FC016 | Hager Afrique

            Image produit FC016

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour FC016 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour FC016

            PDF
            3 MB
          • Technique - Guide d'installation

            Image Notice d'installation pour FC016 | Hager Afrique

            Notice d'installation pour FC016

            PDF
            6 MB
            Image Notice d'installation pour FC016 | Hager Afrique

            Notice d'installation pour FC016

            PDF
            4 MB
            Image Notice d'installation pour FC016 | Hager Afrique

            Notice d'installation pour FC016

            PDF
            2 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour FC016 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FC016

            Declaration

            PDF
            387 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour FC016 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FC016

            Declaration

            PDF
            395 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour FC016 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FC016

            Declaration

            PDF
            310 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour FC016 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FC016

            Declaration

            PDF
            300 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour FC016 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FC016

            Declaration

            PDF
            707 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour FC016 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour FC016

            PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)

            PDF
            3 MB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour FC016 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour FC016 du

            REACH declaration FC016 (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour FC016 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour FC016 du

            RoHS declaration FC016 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            FC010 - Jeu de 2 côtés Quadro4 p 260mm h 450mm l 245.5mm RAL 9010 Blanc Paloma
            FC010
            Jeu de 2 côtés Quadro4 p 260mm h 450mm l 245.5mm RAL 9010 Blanc Paloma
          • 2
            FC011 - Jeu de 2 côtés Quadro4 p 260mm h 600mm l 245.5mm RAL 9010 Blanc Paloma
            FC011
            Jeu de 2 côtés Quadro4 p 260mm h 600mm l 245.5mm RAL 9010 Blanc Paloma
          • 3
            FC012 - Jeu de 2 côtés Quadro4 p 260mm h 750mm l 245.5mm RAL 9010 Blanc Paloma
            FC012
            Jeu de 2 côtés Quadro4 p 260mm h 750mm l 245.5mm RAL 9010 Blanc Paloma
          • 4
            FC013 - Jeu de 2 côtés Quadro4 p 260mm h 950mm RAL 9010 Blanc Paloma
            FC013
            Jeu de 2 côtés Quadro4 p 260mm h 950mm RAL 9010 Blanc Paloma
          • 5
            FC014 - Jeu de 2 côtés Quadro4 p 260mm h 1050mm l 245.5mm RAL 9010 Blanc Paloma
            FC014
            Jeu de 2 côtés Quadro4 p 260mm h 1050mm l 245.5mm RAL 9010 Blanc Paloma

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group