Angle plat FB 60x130mm blanc • FB6013059016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes de distribution tehalit.lifea
  • tehalit.lifea de grandes dimensions
  • Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea profondeur 60, 80 et 100 mm
  • 60 x 130, 4 agrafes
  • FB6013059016
Image  FB6013059016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FB6013059016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FB6013059016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Angle plat pour goulotte FB 60x130mm blanc

FB6013059016

Image  FB6013059016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FB6013059016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FB6013059016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Angle plat pour goulotte FB 60x130mm blanc FB6013059016

EAN
4012740011259
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    61 mm
  • Largeur de goulotte
    130 mm
  • Mesure a
    160 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
Matières
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C

Documents

  • Image produit

    Image FB6013059016 | Hager Afrique

    Image produit FB6013059016

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FB6013059016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FB6013059016

    EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

    PDF
    38 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FB6013059016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FB6013059016

    EC declaration of conformity FB

    PDF
    122 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour FB6013059016 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour FB6013059016

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)

    PDF
    400 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour FB6013059016 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour FB6013059016

    PDF
    434 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FB6013059016 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FB6013059016 du

    RoHS declaration FB6013059016 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FB6013059016 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FB6013059016 du

    REACH declaration FB6013059016 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FB6013007030 - Goulotte 60x130,gris
    FB6013007030
    Goulotte 60x130, gris
  • 2
    FB6013009016 - Goulotte FB 60x130mm PVC blanc
    FB6013009016
    Goulotte FB 60x130mm PVC blanc
  • 3
    FB6013049016 - Angle intérieur pour goulotte FB 60x130mm blanc
    FB6013049016
    Angle intérieur pour goulotte FB 60x130mm blanc
  • 4
    FB6013039016 - Angle extérieur pour goulotte FB 60x130mm blanc
    FB6013039016
    Angle extérieur pour goulotte FB 60x130mm blanc
  • 5
    FB6013069016 - Embout pour goulotte FB 60x130mm blanc
    FB6013069016
    Embout pour goulotte FB 60x130mm blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group