Angle extérieur FB 60x130mm blanc • FB6013039016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes de distribution tehalit.lifea
  • tehalit.lifea de grandes dimensions
  • Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea profondeur 60, 80 et 100 mm
  • 60 x 130, 4 agrafes
  • FB6013039016

Angle extérieur pour goulotte FB 60x130mm blanc

FB6013039016

  • Cheminement de câbles

Angle extérieur pour goulotte FB 60x130mm blanc FB6013039016

EAN
4012740011235
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    61 mm
  • Largeur de goulotte
    130 mm
  • Mesure a
    69 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image FB6013039016 | Hager Afrique

    Image produit FB6013039016

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FB6013039016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FB6013039016

    EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

    PDF
    38 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FB6013039016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FB6013039016

    EC declaration of conformity FB

    PDF
    122 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour FB6013039016 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour FB6013039016

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)

    PDF
    400 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour FB6013039016 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour FB6013039016

    PDF
    434 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FB6013039016 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FB6013039016 du

    REACH declaration FB6013039016 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FB6013039016 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FB6013039016 du

    RoHS declaration FB6013039016 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FB6013007030 - Goulotte 60x130,gris
    FB6013007030
    Goulotte 60x130, gris
  • 2
    FB6013009016 - Goulotte FB 60x130mm PVC blanc
    FB6013009016
    Goulotte FB 60x130mm PVC blanc
  • 3
    FB6013049016 - Angle intérieur pour goulotte FB 60x130mm blanc
    FB6013049016
    Angle intérieur pour goulotte FB 60x130mm blanc
  • 4
    FB6013059016 - Angle plat pour goulotte FB 60x130mm blanc
    FB6013059016
    Angle plat pour goulotte FB 60x130mm blanc
  • 5
    FB6013069016 - Embout pour goulotte FB 60x130mm blanc
    FB6013069016
    Embout pour goulotte FB 60x130mm blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group