Télévariateur unisersel 500W Confort • EVN004 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
Compte
  • Catalogue
  • Gestion de l'énergie
  • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
  • Télévariateurs modulaires
  • Télévariateurs, variateurs
  • Télévariateurs universels 500 W
  • EVN004

Télévariateur universel 500W Confort

EVN004

Image  EVN004 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Gestion de l'énergie

Télévariateur universel 500W Confort EVN004

EAN
3250617573979
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    bouton poussoir
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension circuit de commande en CC
    24 / 110 V DC
  • Tension circuit de commande en CA
    24 / 230 V AC
  • Tension de service
    230 V~ +10%/-15%
Protection
  • Fusible
    avec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    62 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Hauteur d'installation
    0 / 1000 m
  • Largeur produit installé
    35 mm
  • Largeur
    2 modules
Longueur
  • Dist. max de la liaison avec les BP
    50 mm
Puissance
  • Transformateurs variables, conventionnels
    500 VA
  • Puissance éclairage halogène 230V
    500 W
  • Puissance consommée
    4.5 W
  • Puissance absorbée (fonctionnement)
    4.5 W
  • Puissance absorbée (veille)
    0.2 W
  • Puissance éclairage incandescent
    500 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.2 W
  • Transformateurs conventionnels
    500 VA
  • Transformateurs électroniques
    500 W
Porte, couvercle
  • Couverture de surface
    Other
Matières
  • Aspect de la surface
    mat
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Lampes CFL dimmables
    100 W
  • Puissance éclairage lampes fluocompactes à alimentation incorporée
    100 W
Gestion de l'éclairage LED
  • Nombre de lampes à LED 230 V dimmables
    max. 10
  • Nombre maximum de lampes LED/CFL
    10
  • Lampes LED réglables 230 V
    100 W
  • Puissance LED
    100 W
  • LED
    avec touche et LED RVB pour l'apprentissage du consommateur raccordé
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    500 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    500 W
Installation, montage
  • Mode de fixation
    A griffes
  • Type de montage
    rail DIN
  • Mode de montage
    pour un montage sur rail DIN
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1 / 6mm²
  • Type de Charge
    universel
  • Section de conducteur (flexible)
    1.5…6 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    1.5…6 mm²
  • Type de raccordement
    avec bornes à vis
  • Raccordement
    Raccordement pour poussoir éclairable (max. 5 mA) ou standard
  • Type de connexion
    cage à vis
Câble
  • Longueur de câble de charge
    max. 50 m
Configuration
  • Réglage
    Réglage de fonctions confort (1...4) via une molette de réglage ; Réinitialisation des réglages pour fonctions spéciales
Equipement
  • Type de variateur
    Oui
  • Principe de variation
    Reconnaissance de charge automatique
  • Luminosité
    luminosité de mise en marche mémorisable
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…50 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…50 °C
Instructions
  • Texte d'indication
    Exclusivement pour une utilisation avec des lampes variables !

Documents

  • Image produit

    Image EVN004 | Hager Afrique

    Image produit EVN004

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour EVN004 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour EVN004

    PDF
    1 MB
  • Informations techniques

    Image  | Hager Afrique
    PDF
    1 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour EVN004 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour EVN004 du

    RoHS declaration EVN004 (english)

    PDF
    103 KB
    Image Certificat RoHS pour EVN004 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour EVN004 du

    REACH declaration EVN004 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    EVN002 - Télévariateur universel 500W
    EVN002
    Télévariateur universel 500W

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group