Télévariateur unisersel 500W • EVN002 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Gestion de l'énergie
  • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
  • Télévariateurs modulaires
  • Télévariateurs, variateurs
  • Télévariateurs universels 500 W
  • EVN002

Télévariateur universel 500W

EVN002

Image  EVN002 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Gestion de l'énergie

Télévariateur universel 500W EVN002

EAN
3250617573931
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    bouton poussoir
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension de service
    230 V~ +10%/-15%
Protection
  • Fusible
    avec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    62 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Hauteur d'installation
    0 / 1000 m
  • Largeur produit installé
    35 mm
  • Largeur
    2 modules
Longueur
  • Dist. max de la liaison avec les BP
    50 mm
Puissance
  • Transformateurs variables, conventionnels
    500 VA
  • Puissance éclairage halogène 230V
    500 W
  • Puissance consommée
    4.5 W
  • Puissance absorbée (fonctionnement)
    4.5 W
  • Puissance absorbée (veille)
    0.2 W
  • Puissance éclairage incandescent
    500 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.2 W
  • Transformateurs conventionnels
    500 VA
  • Transformateurs électroniques
    500 W
Porte, couvercle
  • Couverture de surface
    Other
Matières
  • Aspect de la surface
    mat
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Lampes CFL dimmables
    100 W
  • Puissance éclairage lampes fluocompactes à alimentation incorporée
    100 W
Gestion de l'éclairage LED
  • Nombre de lampes à LED 230 V dimmables
    10
  • Nombre maximum de lampes LED/CFL
    10
  • Lampes LED réglables 230 V
    100 W
  • Puissance LED
    100 W
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    500 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    500 W
Installation, montage
  • Mode de fixation
    A griffes
  • Type de montage
    rail DIN
  • Mode de montage
    pour un montage sur rail DIN
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1,5 / 6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 6mm²
  • Type de Charge
    universel
  • Section de conducteur (flexible)
    1.5…6 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    1.5…6 mm²
  • Type de raccordement
    avec bornes à vis
  • Raccordement
    Raccordement pour poussoir non éclairé
  • Type de connexion
    cage à vis
Câble
  • Longueur de câble de charge
    50 m
Equipement
  • Type de variateur
    Oui
  • Principe de variation
    Reconnaissance de charge automatique
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…50 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…50 °C
Instructions
  • Texte d'indication
    Exclusivement pour une utilisation avec des lampes variables !

Documents

  • Image produit

    Image EVN002 | Hager Afrique

    Image produit EVN002

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour EVN002 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour EVN002

    PDF
    1 MB
  • Informations techniques

    Image  | Hager Afrique
    PDF
    1 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour EVN002 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour EVN002 du

    REACH declaration EVN002 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour EVN002 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour EVN002 du

    RoHS declaration EVN002 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    EVN004 - Télévariateur universel 500W Confort
    EVN004
    Télévariateur universel 500W Confort

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group