Contacteur 40A, 2F+2O, 230V ESC442
EAN
3250612401222
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeNA
-
Nombre de pôles4 P
Modèle
-
Nombre de modules3
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue400 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement440 V
-
Tension circuit de commande en CC0 V
-
Tension circuit de commande en CA230 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 kV
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal40 A
-
Courant thermique en air libre40 A
-
Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A40 A
-
Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie B25 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé60 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Largeur produit installé54 mm
Puissance
-
Consommation à l'appel62.5 VA
-
Consommation de maintien5.7 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN7.9 W
-
Puissance dissipée par contact3.2 W
-
Puissance dissipée par la commande1.5 W
-
Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A7.3 kW
-
Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B2.6 kW
-
Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie A22 kW
-
Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie B7.8 kW
Déclenchement
-
Temps de réponse à l'ouverture20 ms
-
Temps de reponse à la fermeture25 ms
Résistance
-
Valeur ohmique nominale de la bobine770 Ω
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles30000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres100000
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle1300 VA
-
Lampes fluorescentes compensées duo3000 VA
-
charge max. de lampe fluorescente1900 VA
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence4000 W
Installation, montage
-
Couple de serrageBobine: 2,5Nm ; Puissance: 3,5Nm
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1,5 / 16mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 25mm²
-
Nombre de contacts4
-
Type de contact2O+2F
-
Type de connexioncage à vis
-
Section de raccordement en câble rigide pour la commande1 / 2.5 mm²
Equipement
-
AccessoriableOui
Utilisation
-
commande sur place/manuelleNon
Sécurité
-
Classe de protectionclasse II
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…50 °C
-
Température de stockage/transport-40…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ESC442
Declaration
PDF386 KBDéclaration UE de conformité pour ESC442
Declaration
PDF224 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour ESC442 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour ESC442 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation