Contacteur 40A, 4O, 230V • ESC441 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Puissance, commande et signalisation
          • Puissance et programmation
          • Contacteurs modulaires
          • Contacteurs modulaires sans commande manuelle standard
          • ESC441
          Recherches en cours
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          ProduitsAfficher

          Nos produits les plus consultés

          3
          1
          ESC441 - Contacteur 40A, 4O, 230V
          ESC441
          Contacteur 40A, 4O, 230V
          2
          ESC463 - Contacteur 63A, 4F, 230V
          ESC463
          Contacteur 63A, 4F, 230V
          3
          ESC340 - Contacteur 40A, 3F, 230V
          ESC340
          Contacteur 40A, 3F, 230V
          Image  ESC441 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  ESC441 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Contacteur 40A, 4O, 230V

          ESC441

          Image  ESC441 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  ESC441 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Contacteur 40A, 4O, 230V ESC441

          EAN
          3250612401369
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Type de commande
            NA
          • Nombre de pôles
            4 P
          Modèle
          • Nombre de modules
            3
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            400 V
          • Fréquence assignée
            50 Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            440 V
          • Tension circuit de commande en CC
            0 V
          • Tension circuit de commande en CA
            230 V
          • Tension assignée de tenue aux chocs
            4 kV
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            40 A
          • Courant thermique en air libre
            40 A
          • Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A
            40 A
          • Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie B
            25 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            60 mm
          • Hauteur produit installé
            85 mm
          • Largeur produit installé
            54 mm
          Puissance
          • Consommation à l'appel
            62.5 VA
          • Consommation de maintien
            5.7 VA
          • Puissance dissipée totale sous IN
            12.8 W
          • Puissance dissipée par contact
            3.2 W
          • Puissance dissipée par la commande
            1.5 W
          • Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A
            7.3 kW
          • Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B
            2.6 kW
          • Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie A
            22 kW
          • Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie B
            7.8 kW
          Déclenchement
          • Temps de réponse à l'ouverture
            20 ms
          • Temps de reponse à la fermeture
            25 ms
          Résistance
          • Valeur ohmique nominale de la bobine
            770 Ω
          Endurance
          • Endurance électrique en nombre de cycles
            30000
          • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
            100000
          Gestion des ampoules fluorescentes
          • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
            1300 VA
          • Lampes fluorescentes compensées duo
            3000 VA
          • charge max. de lampe fluorescente
            1900 VA
          Gestion des ampoules incandescentes
          • P max. avec lampes à incandescence
            4000 W
          Installation, montage
          • Couple de serrage
            Bobine: 2,5Nm ; Puissance: 3,5Nm
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            1,5 / 16mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            1,5 / 25mm²
          • Nombre de contacts
            4
          • Type de contact
            4O
          • Type de connexion
            cage à vis
          • Section de raccordement en câble rigide pour la commande
            1 / 2.5 mm²
          Equipement
          • Accessoriable
            Oui
          Utilisation
          • commande sur place/manuelle
            Non
          Sécurité
          • Classe de protection
            classe II
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -10…50 °C
          • Température de stockage/transport
            -40…80 °C

          Documents

          • Image produit

            Image ESC441 | Hager Afrique

            Image produit ESC441

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour ESC441 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour ESC441

            Declaration

            PDF
            386 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour ESC441 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour ESC441

            Declaration

            PDF
            224 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour ESC441 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour ESC441 du

            RoHS declaration ESC441 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour ESC441 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour ESC441 du

            REACH declaration ESC441 (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            ESC125 - Contacteur 25A, 1F, 230V
            ESC125
            Contacteur 25A, 1F, 230V
          • 2
            ESC126 - Contacteur 25A, 1O, 230V
            ESC126
            Contacteur 25A, 1O, 230V
          • 3
            ESC225 - Contacteur 25A, 2F, 230V
            ESC225
            Contacteur 25A, 2F, 230V
          • 4
            ESC240 - Contacteur 40A, 2F, 230V
            ESC240
            Contacteur 40A, 2F, 230V
          • 5
            ESC263 - Contacteur 63A, 2F, 230V
            ESC263
            Contacteur 63A, 2F, 230V

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group