Contacteur 63A, 2O, 230V • ESC264 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Puissance, commande et signalisation
  • Puissance et programmation
  • Contacteurs modulaires
  • Contacteurs modulaires sans commande manuelle standard
  • ESC264
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

5
1
ESC425 - Contacteur 25A, 4F, 230V
ESC425
Contacteur 25A, 4F, 230V
2
ESC442 - Contacteur 40A, 2F+2O, 230V
ESC442
Contacteur 40A, 2F+2O, 230V
3
ESC325 - Contacteur 25A, 3F, 230V
ESC325
Contacteur 25A, 3F, 230V
4
ESC264 - Contacteur 63A, 2O, 230V
ESC264
Contacteur 63A, 2O, 230V
5
ESC240 - Contacteur 40A, 2F, 230V
ESC240
Contacteur 40A, 2F, 230V

Contacteur 63A, 2O, 230V

ESC264

  • Distribution d'énergie

Contacteur 63A, 2O, 230V ESC264

EAN
3250612401192
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    NA
  • Nombre de pôles
    2 P
Modèle
  • Nombre de modules
    3
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    440 V
  • Tension circuit de commande en CC
    0 V
  • Tension circuit de commande en CA
    230 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • Courant thermique en air libre
    63 A
  • Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A
    63 A
  • Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie B
    32 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    60 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Largeur produit installé
    54 mm
Puissance
  • Consommation à l'appel
    62.5 VA
  • Consommation de maintien
    5.7 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    10 W
  • Puissance dissipée par contact
    5 W
  • Puissance dissipée par la commande
    1.5 W
  • Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A
    11.6 kW
  • Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B
    3.3 kW
  • Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie A
    35 kW
  • Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie B
    7.8 kW
Déclenchement
  • Temps de réponse à l'ouverture
    20 ms
  • Temps de reponse à la fermeture
    25 ms
Résistance
  • Valeur ohmique nominale de la bobine
    770 Ω
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    30000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    100000
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
    2100 VA
  • Lampes fluorescentes compensées duo
    4700 VA
  • charge max. de lampe fluorescente
    3000 VA
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    6500 W
Installation, montage
  • Couple de serrage
    Bobine: 2,5Nm ; Puissance: 3,5Nm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1,5 / 16mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 25mm²
  • Nombre de contacts
    2
  • Type de contact
    2O
  • Type de connexion
    cage à vis
  • Section de raccordement en câble rigide pour la commande
    1 / 2.5 mm²
Equipement
  • Accessoriable
    Oui
Utilisation
  • commande sur place/manuelle
    Non
Sécurité
  • Classe de protection
    classe II
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…50 °C
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image ESC264 | Hager Afrique

    Image produit ESC264

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour ESC264 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ESC264

    Declaration

    PDF
    386 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour ESC264 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ESC264

    Declaration

    PDF
    224 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour ESC264 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ESC264 du

    REACH declaration ESC264 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour ESC264 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ESC264 du

    RoHS declaration ESC264 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ESC125 - Contacteur 25A, 1F, 230V
    ESC125
    Contacteur 25A, 1F, 230V
  • 2
    ESC126 - Contacteur 25A, 1O, 230V
    ESC126
    Contacteur 25A, 1O, 230V
  • 3
    ESC225 - Contacteur 25A, 2F, 230V
    ESC225
    Contacteur 25A, 2F, 230V
  • 4
    ESC240 - Contacteur 40A, 2F, 230V
    ESC240
    Contacteur 40A, 2F, 230V
  • 5
    ESC263 - Contacteur 63A, 2F, 230V
    ESC263
    Contacteur 63A, 2F, 230V

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group