Auxiliaire pour commande à partir d un contact maintenu EPN053
EAN
3250612360574
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules0.5
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue24 / 230 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension circuit de commande en CA24 / 230 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal2 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé64 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Largeur produit installé8.9 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0.1 W
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 10mm²
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…40 °C
-
Température de stockage/transport-40…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EPN053
PDF104 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EPN053
Declaration
PDF331 KBDéclaration UE de conformité pour EPN053
Declaration
PDF315 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EPN053 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour EPN053 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation