Auxiliaire cde centralisée d un groupe • EPN050 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Gestion de l'énergie
          • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
          • Télérupteurs
          • Télérupteurs
          • Auxiliaires
          • EPN050
          Image  EPN050 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EPN050 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EPN050 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Auxiliaire pour la commande centralisée d un groupe

          EPN050

          Image  EPN050 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EPN050 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EPN050 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Gestion de l'énergie

          Auxiliaire pour la commande centralisée d un groupe EPN050

          EAN
          3250612360543
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Nombre de modules
            0.5
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            110 / 230 V
          • Fréquence assignée
            50 Hz
          Tension
          • Tension circuit de commande en CA
            110 / 230 V
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            1 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            58 mm
          • Hauteur produit installé
            85 mm
          • Largeur produit installé
            8.9 mm
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            0.1 W
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            1 / 6mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            1,5 / 10mm²
          • Type de connexion
            cage à vis
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -5…40 °C
          • Température de stockage/transport
            -40…80 °C

          Documents

          • Image produit

            Image EPN050 | Hager Afrique

            Image produit EPN050

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour EPN050 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour EPN050

            Commandes centralisées EPN050 EPN052

            PDF
            125 KB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour EPN050 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour EPN050

            Declaration

            PDF
            331 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour EPN050 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour EPN050

            Declaration

            PDF
            315 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour EPN050 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour EPN050 du

            RoHS declaration EPN050 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour EPN050 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour EPN050 du

            REACH declaration EPN050 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            3
          • 1
            EPN051 - Contact auxiliaire
            EPN051
            Contact auxiliaire
          • 2
            EPN052 - Auxiliaire pour la commande centralisée de plusieurs groupes
            EPN052
            Auxiliaire pour la commande centralisée de plusieurs groupes
          • 3
            EPN053 - Auxiliaire pour  commande à partir d un contact maintenu
            EPN053
            Auxiliaire pour commande à partir d un contact maintenu

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group