Boîte jonct couv tubus 20000 N • EKSQ405TM | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Equipement du poste de travail tehalit.officea
  • Passages de plancher, bornes et boîtes de sol
  • Goulottes acier et boîtes de jonction
  • Boîtes de sol charge lourde
  • EKSQ405TM
Image  EKSQ405TM du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EKSQ405TM du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Boîte de jonction acier couvercle plein 20000 N

EKSQ405TM

Image  EKSQ405TM du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EKSQ405TM du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Boîte de jonction acier couvercle plein 20000 N EKSQ405TM

EAN
4012002245835
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur d'encastrement minimale
    116 mm
  • Hauteur produit installé
    116 mm
  • Longueur intérieur
    405 mm
  • Largeur intérieur
    405 mm
  • Profondeur pour la mise en place de revêtement
    28 mm
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    carré
Matières
  • Couleur sortie de câble
    silver
  • Matériau de sortie de câble
    -
  • Groupe de matériau
    acier inoxydable
Equipement
  • Nombre d'appareils pouvant être installés
    12
  • Nombre de boîte d'appareillage
    3
  • Nombre de sorties de câbles
    1
  • Version sortie de câble
    Visible
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Résistance au choc
    IK10
Conditions d'utilisation
  • Charge maximale
    Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 20 kN

Documents

  • Image produit

    Image EKSQ405TM | Hager Afrique

    Image produit EKSQ405TM

  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour EKSQ405TM | Hager Afrique

    Notice d'installation pour EKSQ405TM

    PDF
    676 KB
    Image Notice d'installation pour EKSQ405TM | Hager Afrique

    Notice d'installation pour EKSQ405TM

    PDF
    664 KB
  • Manuel d'installation

    Image Manuel d'installation pour EKSQ405TM | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour EKSQ405TM

    INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK

    PDF
    21 MB
    Image Manuel d'installation pour EKSQ405TM | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour EKSQ405TM

    PDF
    21 MB
  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme VE-EE - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP Revit gamme VE-EE - HAGER (2015)

    ZIP
    112 MB
  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme VE-EE - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP ArchiCad gamme VE-EE - HAGER (2015)

    ZIP
    11 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour EKSQ405TM | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour EKSQ405TM

    EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

    PDF
    42 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour EKSQ405TM du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour EKSQ405TM du

    RoHS declaration EKSQ405TM (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour EKSQ405TM du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour EKSQ405TM du

    REACH declaration EKSQ405TM (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires obligatoires

Voir plus

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    EKSNS070 - Set de nivellement 115-150 mm
    EKSNS070
    Set de nivellement 115-150 mm
  • 2
    EKSNS100 - Set de nivellement 150-180 mm
    EKSNS100
    Set de nivellement 150-180 mm
  • 3
    EKSNS120 - Set de nivellement 170-200 mm
    EKSNS120
    Set de nivellement 170-200 mm
  • 4
    EKSQ405BL - Boîte de jonction acier couvercle tubus 20000 N
    EKSQ405BL
    Boîte de jonction acier couvercle tubus 20000 N
  • 5
    TULAA105 - Sortie de câbles pour boite de jonction 20kN
    TULAA105
    Sortie de câbles pour boite de jonction 20kN

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group