![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 24 heures sans réserve EH710
EAN
3250612287109
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationen saillie
Fonctions
-
Nombre de canaux en fonctionnement1
-
Cycles de commutationmin. 50000
Modèle
-
Type de commutationinverseur, comme NF ou NO
-
Nombre de modules4
Commandes & indicateurs
-
Interrupteurs / Poussoirs manuelsavec interrupteur rotatif pour activation / désactivation temporaire
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue196 / 230 / 253 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension de service230 V~
Intensité du courant
-
Courant de commutation à cos φ = 0,6max. 3 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé48.5 mm
-
Hauteur produit installé72 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)72 x 72 x 48,5
-
Largeur produit installé72 mm
-
Largeur4 modules
Puissance
-
Puissance consommée0.5 VA
-
Puissance absorbée (fonctionnement)0.5 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN1 W
-
Pertes en puissance à pleine charge≈ 1 W
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence1000 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 Vmax. 1000 W
Installation, montage
-
Mode de montagepour montage en saillie
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1 / 6mm²
-
Section de conducteur (flexible)1…6 mm²
-
Section de conducteur (rigide)1…6 mm²
-
Nombre de contacts1
-
Type de contact1 inverseur
-
Type de raccordementavec bornes à vis
-
Contactavec contact de commutation libre de potentiel
-
Type de connexioncage à vis
Configuration
-
Nombre de pas de programmes72
-
Changement été / hivermanuel
-
Finesse de programmation10 mn
-
Type de programmateuranalogique
-
Cycles de programmeCycle du programme: 24 heures
-
Cycle de programmation24 H
-
RéglageRéglage via un disque de commutation journalier
Equipement
-
Nombre de voies1
-
Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt72
-
Réserve de marchesans
-
Cycles de commutation à cos φ = 0,6min. 20000
Utilisation
-
Cyclejournalier
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…50 °C
-
Précision de marche1
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
Identification
-
Gamme design principaleCOMMANDE D'ECLAIRAGE
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EH710
PDF2 MB
Plus de documentation