Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 7 jours sans réserve EH770
EAN
3250612287703
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules4
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue196 / 230 / 253 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Dimensions
-
Profondeur produit installé48.5 mm
-
Hauteur produit installé72 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)72 x 72 x 48,5
-
Largeur produit installé72 mm
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence1000 W
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1 / 6mm²
-
Nombre de contacts1
-
Type de contact1 inverseur
-
Type de connexioncage à vis
Configuration
-
Nombre de pas de programmes84
-
Changement été / hivermanuel
-
Finesse de programmation60 mn
-
Type de programmateuranalogique
-
Cycle de programmation1x7J
-
programme astroNon
Equipement
-
Nombre de voies1
-
Réserve de marchesans
Utilisation
-
Cyclehebdomadaire
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…50 °C
-
Précision de marche1
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EH770
PDF2 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EH770 du
REACH declaration EH770 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour EH770 du
RoHS declaration EH770 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation