Inter horaire élec évolué 4 voies 7j 4M • EG403E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Gestion de l'énergie
          • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
          • Interrupteurs horaires
          • Interrupteurs horaires digitaux
          • 4 voies cycle de 7 jours
          • EG403E
          Image  EG403E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EG403E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EG403E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EG403E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EG403E du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Interrupteur horaire électronique 4 voies sur 7 jours, version évoluée

          EG403E

          Image  EG403E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EG403E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EG403E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EG403E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EG403E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Gestion de l'énergie

          Interrupteur horaire électronique 4 voies sur 7 jours, version évoluée EG403E

          EAN
          3250612279845
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier

          Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Fonctions
          • Nombre de canaux en fonctionnement
            4
          • Fonctionnement polyphasé
            convient pour fonctionnement polyphasé
          • Fonction
            Simulation de présence ; Verrouillage des touches par code PIN ; avec compteur d'heures de fonctionnement ; Avec fonction d'impulsion
          Modèle
          • Type de commutation
            2 x inverseur et 2 x contact NO
          • Nombre de modules
            4
          Commandes & indicateurs
          • Affichage / Afficheur
            afficheur LCD avec éclairage
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            195 / 230 / 253 V
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Tension
          • Tension de service
            230 V~
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            69 mm
          • Hauteur produit installé
            90 mm
          • Largeur produit installé
            71 mm
          • Largeur
            4 modules
          Puissance
          • Puissance consommée
            2 VA
          • Puissance dissipée totale sous IN
            2 W
          • Pertes en puissance à pleine charge
            ≈ 2 W
          Mesures
          • Précision de marche
            ± 0,2 s/jour
          Batterie
          • Réserve de marche [an(s)]
            ≈ 5 a
          • Réserve de marche de pile au lithium [an(s)]
            ≈ 5
          • Pile / Accumulateur
            avec une pile bouton au lithium type : CR2450
          Gestion des ampoules incandescentes
          • P max. avec lampes à incandescence
            1500 W
          • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
            max. 1500 W
          Installation, montage
          • Type de montage
            rail DIN
          • Mode de montage
            pour un montage sur rail DIN
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            0,75 / 2,5mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            0,75 / 2,5mm²
          • Section de conducteur (flexible)
            0.75…2.5 mm²
          • Section de conducteur (rigide)
            0.75…2.5 mm²
          • Nombre de contacts
            4
          • Type de contact
            2 INV + 2F
          • Type de raccordement
            avec bornes enfichables QuickConnect
          • Contact
            avec contact de commutation libre de potentiel
          • Raccordement
            avec raccordement pour récepteur DCF
          • Type de connexion
            cage sans vis
          Configuration
          • Nombre de pas de programmes
            300
          • Changement été / hiver
            automatique
          • Finesse de programmation
            1 mn
          • Type de programmateur
            électronique à programmation par clé
          • Cycles de programme
            Cycles des programmes: 4 x 7 jours
          • Cycle de programmation
            4X7J
          • Programmes
            avec programme aléatoire ; Programme Vacances avec activation par date
          • Programmation
            Programmation possible sans tension secteur
          • Temps
            avec commutation automatique heure été/hiver
          Equipement
          • Nombre de voies
            4
          • Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt
            300
          • Réserve de marche
            5 ans
          • Avec programme vacance
            Oui
          Utilisation
          • Cycle
            hebdomadaire
          Sécurité
          • Clés
            avec clé de programmation
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -10…50 °C
          • Précision de marche
            + 0,2 s / 24h
          • Température de stockage/transport
            -20…70 °C

          Documents

          • Image produit

            Image EG403E | Hager Afrique

            Image produit EG403E

          • Mode d'emploi

            Image Notice d'instruction pour EG403E | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour EG403E

            Programmateur 4 voies cycle hebdomadaire + cle de programmation EG403E

            PDF
            1 MB
          • Outil

            Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour EG403E | Hager Afrique

            Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour EG403E

            EXE
            40 MB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            2
          • 1
            EGN400 - Interrupteur horaire 4 voies multi-fonctions Bluetooth
            EGN400
            Interrupteur horaire 4 voies multi-fonctions Bluetooth
          • 2
            EGN400AU - Interrupteur horaire 4 voies multi-fonctions Bluetooth
            EGN400AU
            Interrupteur horaire 4 voies multi-fonctions Bluetooth

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group