Interrupteur horaire 4 voies multi-fonctions Bluetooth EGN400AU
EAN
3250618502473
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Avec GPSNon
-
programme horaireOui
Modèle
-
Nombre de modules4
Commandes & indicateurs
-
Fonction du bouton poussoir1 voie
Connectivité
-
Mode de liaisonBluetooth
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
tension nominale230 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant de commutation à 250 V∼16 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé61.6 mm
-
Hauteur produit installé90 mm
-
Largeur produit installé70 mm
Fréquence
-
Plage de fréquence50…60 Hz
Puissance
-
Puissance absorbée (fonctionnement)500 mW
Mesures
-
Précision de marche90
Gestion de l'éclairage
-
Plage de mesure de luminosité1 / 2000 Lux
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Lampes fluorescentesmax. 1000 VA
-
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle400 W
-
P max. avec tubes fluo duo comp. série1000 W
-
Lampes fluocompactes400 W
-
Lampes fluorescentes à compensation parallèle400 W
-
charge max. de lampe fluorescente400 W
Gestion de l'éclairage LED
-
Nombre de lampes à LEDmax. 20
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence2300 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V2300 W
Installation, montage
-
Couple de serrage0.5Nm
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0.2 / 2.5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,2 / 4mm²
-
Type de ChargeIncandescent/Halogen 230V~
-
Nombre de contacts4
-
Type de contact1 inverseur
-
Type de raccordementavec borne à vis
-
Contactavec contact repos à sûreté intégrée (contact NF N.C.) Öffner)
-
Type de connexioncage à vis
Configuration
-
Nombre de pas de programmes400
-
Changement été / hiverautomatique
-
Finesse de programmation1 mn
-
Programme annuelOui
-
programme astroOui
-
Programme de jourOui
-
Tempsavec commutation automatique heure été/hiver
-
Programme hebdomadaireOui
Eléments fournis
-
Carte mémoire incluseNon
Equipement
-
Type d'interfaceLCD Screen
-
Durée d'impulsion des entrées1 s
-
Type d'horloge thermostatdigital
-
Nombre de voies4
-
Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt200
-
Été/hiverOui
-
Avec programme cycliqueOui
-
Avec programme vacanceNon
-
Avec un programme à impulsionsOui
-
Avec programme prédéfiniOui
-
Avec programme aléatoireNon
Utilisation
-
commande sur place/manuelleOui
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Précision de marche+90s/year
-
Humidité relative95 %
Identification
-
Appareil de la familleEG
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EGN400AU
PDF721 KBNotice d'instruction pour EGN400AU
PDF721 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EGN400AU
PDF316 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EGN400AU du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour EGN400AU du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation