![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Interrupteur horaire électronique 2 voies sur 7 jours, version base EG203B
EAN
3250612279869
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationrail DIN
Modèle
-
Nombre de modules2
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue195 / 230 / 265 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Dimensions
-
Profondeur produit installé64 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Longueur85 mm
-
Largeur produit installé35 mm
Puissance
-
Puissance consommée6 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN4 W
-
Puissance dissipée par la commande0.5 W
Batterie
-
Réserve de marche [an(s)]≈ 5 a
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence2300 W
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 16mm²
-
Nombre de contacts2
Configuration
-
Nombre de pas de programmes56
-
Finesse de programmation1 mn
-
Type de programmateurélectronique
-
Cycle de programmation2X7J
Equipement
-
Nombre de voies2
-
Réserve de marche5 ans
Utilisation
-
Cyclehebdomadaire
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…45 °C
-
Précision de marche1
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EG203B
PDF752 KB -
Outil
Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour EG203B
EXE0 -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EG203B
Declaration
PDF110 KB
Plus de documentation