Interrupteur horaire 2 voies multi-fonctions Bluetooth EGN200
EAN
3250617579919
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Avec GPSNon
-
programme horaireOui
Modèle
-
Nombre de modules2
Commandes & indicateurs
-
Fonction du bouton poussoir1 voie
Connectivité
-
Mode de liaisonRadio
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
tension nominale230 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension de service230 V AC
Intensité du courant
-
Courant de commutation à 250 V∼par canal 16 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé61.6 mm
-
Hauteur produit installé90 mm
-
Largeur produit installé35.8 mm
Fréquence
-
Plage de fréquence50…60 Hz
Puissance
-
Puissance consommée0.6 VA
-
Puissance absorbée (fonctionnement)350 mW
-
Puissance absorbée (veille)max. 300 mW
Batterie
-
Réserve de marche de pile au lithium [an(s)]≈ 10
-
Pile / Accumulateuravec une pile type : lithium 1/2 AA
Gestion de l'éclairage
-
Plage de mesure de luminosité1 / 2000 Lux
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Lampes fluorescentesmax. 1000 VA
-
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle400 W
-
P max. avec tubes fluo duo comp. série1000 W
-
Lampes fluocompactes400 W
-
Lampes fluorescentes à compensation parallèle400 W
-
charge max. de lampe fluorescente400 W
Gestion de l'éclairage LED
-
Nombre de lampes à LEDmax. 20
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence2300 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 Vmax. 2300 W
Installation, montage
-
Couple de serrage0.5Nm
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0.2 / 2.5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,2 / 4mm²
-
Type de ChargeIncandescent/Halogen 230V~
-
Section de conducteur (flexible)0.2…2.5 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.2…4 mm²
-
Nombre de contacts2
-
Type de contact1 inverseur
-
Type de raccordementavec borne à vis
-
Contactavec contact repos à sûreté intégrée (contact NF N.C.) Öffner)
-
Type de connexioncage à vis
Configuration
-
Nombre de pas de programmes200
-
Finesse de programmation1 mn
-
ProgrammationProgrammation possible sans tension secteur
-
Programme annuelOui
-
programme astroOui
-
Programme de jourOui
-
Tempsavec commutation automatique heure été/hiver
-
Programme hebdomadaireOui
Eléments fournis
-
Carte mémoire incluseNon
Equipement
-
Type d'interfaceLCD Screen
-
Durée d'impulsion des entréesmin. 1 s
-
Type d'horloge thermostatdigital
-
Nombre de voies2
-
Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt200
-
Réserve de marche10 ans
-
Été/hiverOui
-
Avec programme cycliqueOui
-
Avec programme vacanceNon
-
Avec un programme à impulsionsOui
-
Avec programme prédéfiniOui
-
Avec programme aléatoireNon
Utilisation
-
commande sur place/manuelleOui
Sécurité
-
Conformité REACHNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…45 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Précision de marche+90s/year
-
Température de stockage/transport-25…70 °C
-
Humidité relative95 %
Identification
-
Appareil de la familleEG
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EGN200
PDF2 MBNotice d'instruction pour EGN200
PDF1 MBNotice d'instruction pour EGN200
PDF1 MB -
Technique - Annexe Produit
Annexe notice pour EGN200
PDF1 MB -
Informations techniques
PDF4 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EGN200
PDF269 KBDéclaration UE de conformité pour EGN200
Declaration
PDF124 KBDéclaration UE de conformité pour EGN200
PDF316 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EGN200 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation