Cellule saillie pour interrupteur crépusculaire EEN003
EAN
3250617579339
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé41.3 mm
-
Hauteur produit installé32 mm
-
Longueur131.4 mm
-
Largeur produit installé48 mm
Longueur
-
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur100m
Gestion de l'éclairage
-
Plage de mesure de luminosité5 / 2000 Lux
Installation, montage
-
Type de montagesaillie
Connexion
-
Section de conducteur0.75…4 mm²
Câble
-
CâbleLongueur de câble entre l'interrupteur crépusculaire et la sonde de luminosité : max. 100 m
Configuration
-
Temporisation à l'enclenchement60 s
-
Temporisation au déclenchement80 s
Equipement
-
Type de sondesonde de luminosité
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…70 °C
-
Température de stockage/transport-25…70 °C
Identification
-
Gamme design principaleÉLECTRONIQUE
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EEN003
PDF1 MBNotice d'instruction pour EEN003
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EEN003
Declaration
PDF127 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EEN003 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour EEN003 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation