Cellule encastrée pour interrupteur crépusculaire EEN002
EAN
3250617579322
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé90 mm
-
Hauteur produit installé40 mm
-
Longueur30 mm
Gestion de l'éclairage
-
Plage de mesure de luminosité5 / 2000 Lux
Installation, montage
-
Type de montageen saillie
Connexion
-
Longueur de câble de sonde1 m
-
Section de conducteur2 x 0.75 mm²
Câble
-
CâbleLongueur de câble entre l'interrupteur crépusculaire et la sonde de luminosité : max. 100 m
Configuration
-
Temporisation à l'enclenchement60 s
-
Temporisation au déclenchement80 s
Equipement
-
Type de sondesonde de luminosité
Sécurité
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-30…60 °C
-
Température de stockage/transport-30…60 °C
Identification
-
Gamme design principaleÉLECTRONIQUE
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EEN002
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EEN002
Declaration
PDF127 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EEN002 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation