Détecteur infrarouge confort 220/360°, IP55, en saillie, anthracite EE871

EAN
3250612258710
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    Sans
Fonctions
  • Fonction
    Simulation de présence ; utilisable comme appareil individuel, poste central ou auxiliaire
  • Mode de service
    avec 2 modes de fonctionnement : activation en fonction de l'heure et de la lumière ou fonctionnement par impulsion
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension de service
    230 V~ +10%/-15%
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    2.5 m
  • Hauteur de montage recommandée
    2.5 m
Puissance
  • Puissance absorbée (veille)
    ≈ 1.2 W
  • Puissance éclairage incandescent
    2300 W
Mesures
  • Zone de détection, semi-circulaire
    ≈ 10 x 20 m
Portée
  • Portée latérale
    ≈ 10 m
Caméra
  • Lentille
    Réglage de la lentille horizontal ± 80° ; Réglage de la lentille vertical -30 ... +90°
Alimentation
  • Tension d'alimentation
    230 V AC
Détection
  • Angle de détection produit à 2 lentilles
    220 / 360 °
  • Angle de détection
    220 °
  • Ø du champ de détection, au niveau du sol
    ≈ 6 m
Matières
  • Couleur
    anthracite
Gestion de l'éclairage
  • Luminosité de déclenchement, réglable
    ≈ 5…1000 lx
  • Plage de mesure de luminosité
    5 / 1000 Lux
  • Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)
    580 W
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Lampes à économie d'énergie
    20 x 20 W
  • Lampes fluorescentes à compensation parallèle
    400 W /47 µF
Gestion de l'éclairage LED
  • Lampes LED 230 V
    20 x 20 W
  • LED
    avec LED d'affichage d'acquisition et de fonctionnement
Gestion des ampoules incandescentes
  • Ampoules à incandescence halogènes 12 V
    1500 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    2300 W
Installation, montage
  • Hauteur de montage maximum
    4 m
Connexion
  • Type de bornier
    quick connect
  • Type de contact
    libre de potentiel
Câble
  • Câble
    avec entrée de câble
Configuration
  • Sensibilité réglable
    Oui
  • Sensibilité de déclenchement, réglable
    20…100 %
  • Plage de temporisation
    5s à 30 min
  • Durée de commutation, réglable
    5 s…30 mn
  • Réglage
    avec potentiomètres pour le réglage fin de la luminosité de déclenchement, de la sensibilité de déclenchement et de la temporisation
Eléments fournis
  • Composant
    avec matériel de fixation
Equipement
  • Sans potentiel
    avec contact libres de potentiel
  • Inclinable
    inclinable verticalement et pivotant horizontalement
Sécurité
  • Classe de protection
    classe II
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Protection
    avec protection contre le rampement bas
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…55 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…60 °C
  • Consommation énergétique
    faible besoin en énergie propre ; Économie d'énergie par l'activation/la désactivation de l'éclairage en fonction de la luminosité
Identification
  • Applications
    Détecteurs de mouvement
  • Gamme design principale
    DÉTECTEURS DE MOUVEMENT