Détecteur IR confort 140° anthracite EE851

EAN
3250612258512
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    Sans
Fonctions
  • Fonction
    Simulation de présence ; utilisable comme appareil individuel, poste central ou auxiliaire
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    2.5 mm
  • Hauteur de montage recommandée
    2.5 m
Portée
  • Portée latérale
    ≈ 6 m
Alimentation
  • Tension d'alimentation
    230V +10% / -15%
Détection
  • Angle de détection
    140 °
  • Angle de détection
    140 °
  • Distance de détection frontale
    16 m
  • Distance de détection latérale
    10 m
Matières
  • Couleur
    anthracite
Gestion de l'éclairage
  • Luminosité de déclenchement, réglable
    ≈ 5…1000 lx
  • Plage de mesure de luminosité
    5 / 1000 Lux
Gestion de l'éclairage LED
  • Lampes LED 230 V
    20 x 20 W
  • LED
    avec LED d'affichage d'acquisition et de fonctionnement
Installation, montage
  • Hauteur de montage maximum
    4 m
  • Mode de montage
    pour montage mural et au plafond, montage en angle avec adaptateur
Configuration
  • Sensibilité réglable
    Oui
  • Durée de commutation, réglable
    5 s…30 mn
  • Réglage
    avec potentiomètres pour le réglage de la luminosité de déclenchement et de la durée de commutation sans démontage
Eléments fournis
  • Composant
    avec matériel de fixation
Equipement
  • Réglage par télécommande
    EE806
  • Angle de détection horizontal
    140 °
  • Inclinable
    inclinable verticalement et pivotant horizontalement
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…55 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…60 °C
  • Consommation énergétique
    faible besoin en énergie propre ; Économie d'énergie par l'activation/la désactivation de l'éclairage en fonction de la luminosité
Identification
  • Applications
    Détecteurs de mouvement
  • Gamme design principale
    DÉTECTEURS DE MOUVEMENT