![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Détecteur IR 360° blanc EE840
EAN
3250612258406
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busSans
-
Mode de fixationen saillie
Fonctions
-
Fonctionutilisable comme appareil individuel, poste central ou auxiliaire
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Dimensions
-
Hauteur produit installé2.5 m
-
Hauteur de montage recommandée2.5 m
Mesures
-
Méthode de détectioninfra-rouge
Alimentation
-
Tension d'alimentation230V +10% / -15%
Détection
-
Angle de détection360 °
-
Angle de détection360 °
-
Ø du champ de détection, au niveau du sol≈ 12 m
-
Distance de détection frontale12 m
-
Distance de détection latérale6 m
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacebrut
Gestion de l'éclairage
-
Luminosité de déclenchement, réglable≈ 5…1000 lx
-
Plage de mesure de luminosité5 / 1000 Lux
Gestion de l'éclairage LED
-
Lampes LED 230 V20 x 20 W
-
LEDavec LED d'affichage d'acquisition et de fonctionnement
Installation, montage
-
Hauteur de montage maximum2.5 m
-
Mode de montagepour montage mural et au plafond, montage en angle avec adaptateur
Connexion
-
Type de raccordementavec bornes à vis
Configuration
-
Sensibilité réglableOui
-
Sensibilité de déclenchement, réglable20…100 %
-
Durée de commutation, réglable5 s…15 mn
-
Réglageavec potentiomètres pour le réglage fin de la luminosité de déclenchement, de la sensibilité de déclenchement et de la temporisation
Eléments fournis
-
Composantavec matériel de fixation
Equipement
-
Angle de détection horizontal360 °
-
Inclinableinclinable verticalement
Sécurité
-
Indice de protection IPIP55
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…55 °C
-
Consommation énergétiquefaible besoin en énergie propre ; Économie d'énergie par l'activation/la désactivation de l'éclairage en fonction de la luminosité
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EE840
PDF3 MBNotice d'instruction pour EE840
PDF3 MBNotice d'instruction pour EE840
PDF3 MBNotice d'instruction pour EE840
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EE840
Declaration
PDF122 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour EE840
PDF307 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EE840 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour EE840 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation