![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Détecteur de mouvement infrarouge 140°, IP55, en saillie, anthracite EE821
EAN
3250612258215
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busSans
-
Mode de fixationen saillie
Fonctions
-
Fonctionuniquement utilisable comme appareil individuel
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Dimensions
-
Hauteur produit installé2.5 m
-
Largeur produit installé83 mm
-
Hauteur de montage recommandée2.5 m
Alimentation
-
Tension d'alimentation230V +10% / -15%
Détection
-
Angle de détection140 °
-
Angle de détection140 °
-
Ø du champ de détection, au niveau du sol≈ 16 m
-
Distance de détection frontale16 m
-
Distance de détection latérale8 m
Matières
-
Couleuranthracite
-
Couleur RALRAL 7016 - Gris anthracite
-
Matièrematière plastique
Gestion de l'éclairage
-
Luminosité de déclenchement, réglable≈ 5…1000 lx
-
Plage de mesure de luminosité5 / 1000 Lux
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec LED d'affichage d'acquisition et de fonctionnement
Installation, montage
-
Hauteur de montage maximum4 m
-
Type de montagesaillie
-
Mode de montagepour montage mural et au plafond, montage en angle avec adaptateur
Connexion
-
Type de raccordementavec bornes à ressort
Configuration
-
Sensibilité réglableNon
-
Durée de commutation, réglable5 s…15 mn
-
Réglageavec potentiomètres pour le réglage de la luminosité de déclenchement et de la durée de commutation sans démontage
Eléments fournis
-
Composantavec matériel de fixation
Equipement
-
Angle de détection horizontal140 °
-
Inclinablehorizontal rotatif
Sécurité
-
Indice de protection IPIP55
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…55 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
-
Consommation énergétiquefaible besoin en énergie propre ; Économie d'énergie par l'activation/la désactivation de l'éclairage en fonction de la luminosité
Identification
-
ApplicationsDétecteurs de mouvement
-
Gamme design principaleDÉTECTEURS DE MOUVEMENT
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EE821
PDF557 KBNotice d'instruction pour EE821
PDF2 MBNotice d'instruction pour EE821
PDF1 MBNotice d'instruction pour EE821
PDF1 MB -
Technique - Annexe Produit
Annexe notice pour EE821
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EE821
Declaration
PDF105 KB
Plus de documentation