Compteur monophasé direct 80A 2M S0 MID ECP180D
EAN
3250612231386
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles2 P
-
Type de pôles1P+N
Fonctions
-
Classe de précisionB
-
Type de tarif géréT1...T2 (230 V AC) / -
Modèle
-
Nombre de modules2
Compatibilité
-
Adapté àachat / vente
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue92 / 276 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension maxi d'utilisation300 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6 kV
Intensité du courant
-
Courant minimum de fonctionnement0.015 A
-
Courant de fonctionnement0.015 / 80 A
-
Courant assigné nominal80 A
-
Courant de référence5 A
-
I max du circuit de mesure80 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé60 mm
-
Hauteur produit installé92 mm
-
Largeur produit installé36 mm
Puissance
-
Puissance consommée2 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN1 W
-
Plage Impulsion/KWh1 / 1000 Imp/kWh
Spécifications électriques
-
Type d'émetteur d'impulsionélectrique
Mesures
-
Plage de mesure de la fréquence45 à 65 Hz
-
Type d'appareil de mesureélectronique
-
Principe de mesuremesure directe
Alimentation
-
Tension d'alimentation230V ± 20%
Installation, montage
-
Couple de serrage2Nm
-
Type de montagerail DIN
Connexion
-
Section de racordement en entrée de comptage33 mm²
-
Section de racordement en sortie de comptage33 mm²
Configuration
-
Poids de l'impulsion100 Wh
Equipement
-
Type d'afficheurLCD rétro-éclairé
-
Modèle tarifaireExterna
-
Type de compteur électroniquecompteur monophasé
Utilisation
-
Durée d'impulsion30 / 100 ms
Standards
-
Texte normeEN 50470-1 / 3 ; IEC 62053-21 / 23 ; IEC 61557-12
-
Produit certifiéMID (directive appareillage de mesure)
Sécurité
-
Classe de protectionclasse II
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…55 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Altitude2000 m
-
Température de stockage/transport-25…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour ECP180D
PDF1 MBNotice d'instruction pour ECP180D
PDF3 MBNotice d'instruction pour ECP180D
PDF3 MBNotice d'instruction pour ECP180D
PDF3 MBNotice d'instruction pour ECP180D
PDF3 MBNotice d'instruction pour ECP180D
PDF3 MBNotice d'instruction pour ECP180D
PDF3 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ECP180D
PDF88 KBDéclaration UE de conformité pour ECP180D
PDF198 KBDéclaration UE de conformité pour ECP180D
EU Declaration of Conformity
PDF456 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour ECP180D
PDF346 KB
Plus de documentation