Compteur monophasé direct 80A 2M MBUS MID ECM180D
EAN
3250612231317
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busM-BUS
-
Nombre de pôles2 P
-
Type de pôles1P+N
Fonctions
-
Classe de précisionB
-
Type de tarif géréT1...T2 (230V AC) / T1...T2 M-BUS
Modèle
-
Nombre de modules2
Compatibilité
-
Adapté àachat / vente
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue92 / 276 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension maxi d'utilisation300 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6 kV
Intensité du courant
-
Courant minimum de fonctionnement0.015 A
-
Courant de fonctionnement0.015 / 80 A
-
Courant assigné nominal80 A
-
Courant de référence5 A
-
I max du circuit de mesure80 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé60 mm
-
Hauteur produit installé92 mm
-
Largeur produit installé36 mm
Puissance
-
Puissance consommée2 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN1 W
Spécifications électriques
-
Type d'émetteur d'impulsionoptique
Mesures
-
Plage de mesure de la fréquence45 à 65 Hz
-
Type d'appareil de mesureélectronique
-
Principe de mesuremesure directe
Alimentation
-
Tension d'alimentation230V ± 20%
Installation, montage
-
Couple de serrage2Nm
-
Type de montagerail DIN
Connexion
-
Section de racordement en entrée de comptage33 mm²
-
Section de racordement en sortie de comptage33 mm²
Equipement
-
Type d'afficheurLCD rétro-éclairé
-
Modèle tarifaireExterna
-
Type de compteur électroniquecompteur monophasé
Standards
-
Texte normeEN 50470-1 / 3 ; IEC 62053-21 / 23 ; IEC 61557-12
-
Produit certifiéMID (directive appareillage de mesure)
Sécurité
-
Classe de protectionclasse II
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…55 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Altitude2000 m
-
Température de stockage/transport-25…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour ECM180D
PDF1 MB -
Technique - Annexe Produit
Annexe notice pour ECM180D
XLS187 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ECM180D
PDF88 KBDéclaration UE de conformité pour ECM180D
PDF198 KBDéclaration UE de conformité pour ECM180D
EU Declaration of Conformity
PDF456 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour ECM180D
PDF346 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour ECM180D du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour ECM180D du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation